Pubblica i tuoi prodotti
Silenzio ZR /ZR AK muurrooster
DUCO

Silenzio ZR /ZR AK muurrooster

The Silenzio is a wall-mounted grille that lends itself perfectly to renovation. Not only has the appearance been given a complete makeover, but from now on the Silenzio also has a ZR damper so that it can be effortlessly used in one of our ventilation systems. This sound-absorbing ventilation grid was specifically developed for situations where there is heavy noise pollution.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosilenzio-zr-muurrooster
  • Famiglia di prodottoSpecific Ventilation
  • Gruppo di famigliaWall transfer air vents
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-05-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)350
  • Larghezza (mm)350
  • Profondità (mm)105
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione non meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015560
  • Nome ETIMAccessories for flue gases and air