Pubblica i tuoi prodotti
EAE - E-LINE KAM-KAP - Sistemi di sbarre collettrici per illuminazione (25A-40A)
EAE - E-LINE KAM-KAP - Sistemi di sbarre collettrici per illuminazione (25A-40A)
EAE - E-LINE KAM-KAP - Sistemi di sbarre collettrici per illuminazione (25A-40A)
EAE - E-LINE KAM-KAP - Sistemi di sbarre collettrici per illuminazione (25A-40A)
EAE - E-LINE KAM-KAP - Sistemi di sbarre collettrici per illuminazione (25A-40A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE KAM-KAP - Sistemi di sbarre collettrici per illuminazione (25A-40A)

    I sistemi di sbarre collettrici "E-Line KAP" possono essere utilizzati per alimentare impianti di illuminazione e piccoli impianti elettrici in edifici commerciali e industriali come uffici, fabbriche, officine, magazzini e aeroporti.
    Voce di capitolato
      • Stadio di corrente da 25 A, 32 A o 40 A
      • Sistemi di canaline per sbarre di illuminazione KAM 25-32 A
      • Sistemi di canaline per sbarre a innesto KAP 40-63 A
      • Classe di protezione IP55
      • Standard a 2, 3, 4 o 5 conduttori
      • I conduttori in rame sono stagnati e isolati per tutta la lunghezza
      • Un punto di uscita a innesto a intervalli standard di 75 cm
      • Spine monofase da 10 A con cavo da 0,75 m senza fusibile
      • Spine monofase da 16 A con connettore, dotate di fusibile a cartuccia o senza fusibile
      • Spine trifase da 16 A con connettore, senza fusibile
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKAP-KAM-Busbar
    • Famiglia di prodottoBusbar
    • Gruppo di famigliaE-LINE KAP
    • Data di pubblicazione2022-05-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioRame
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa