Panoramica di E-LINE DL
I sistemi di sbarre collettrici del gruppo E-Line DL sono utilizzati in edifici e impianti industriali come sistemi trifase da 25 A, 32 A o 40 A o su circuiti di illuminazione e prese che richiedono alimentazione monofase. Le scatole di derivazione con prese da 10A/16A (con o senza fusibile a cartuccia) o con fusibile a cartuccia da 25A o interruttori automatici miniaturizzati (MCB) sono progettate per alimentare circuiti di illuminazione e prese a seconda delle loro caratteristiche.
La gamma di sistemi di canalizzazione sbarre E-Line DL è composta da 4 diversi gruppi di prodotti a seconda dell'uso previsto:
E-LINE DL
I sistemi di canalizzazione sbarre a doppio circuito sono utilizzati in uffici e luoghi di lavoro per circuiti di illuminazione e prese, e in impianti industriali con soffitti alti per circuiti di illuminazione. Sono disponibili diverse combinazioni di conduttori (2+2) ... (5+5).
E-LINE DL DALI
Viene utilizzato in edifici e impianti industriali su circuiti di illuminazione controllati da DALI, sia per l'alimentazione che per la linea di controllo. Nelle applicazioni trifase sono disponibili opzioni di conduttori CE (terra pulita) a (4+4) o (5+4) conduttori, mentre nelle applicazioni monofase sono disponibili opzioni di conduttori CE (terra pulita) a (2+4) o (3+4).
E-LINE DL DIM
Viene utilizzato in edifici e impianti industriali, nei circuiti di illuminazione e per la regolazione sezionale dell'intensità luminosa di apparecchi con ballast e funzione corridoio, nonché per l'alimentazione di impianti trifase. È disponibile l'opzione conduttore 5+4.
E-LINE SL
Il sistema di canaline sbarre monofase E-Line SL è stato prodotto come sistema base e sostituisce la gamma di sbarre sbarre per illuminazione E-Line KAM. Viene utilizzato in fabbriche, uffici e parcheggi per l'alimentazione di impianti di illuminazione monofase. È disponibile l'utilizzo trifase o monofase e opzioni a 2, 3, 4 o 5 conduttori in monofase.
E - LINE SL-ACK
Viene utilizzato in fabbriche, uffici e parcheggi per alimentare l'illuminazione in cui sono presenti anche apparecchi di illuminazione di emergenza. È disponibile l'utilizzo trifase o monofase e opzioni a 3 o 5 conduttori in monofase.
E - LINE SL-DALI+ACK
Viene utilizzato in fabbriche, uffici e parcheggi per alimentare l'illuminazione monofase controllata da DALI. È disponibile l'utilizzo monofase e l'opzione a 5 conduttori in monofase.