Pubblica i tuoi prodotti
EAE - DABLINE - Sistemi di sbarre collettrici di potenza (63A-80A)
EAE - DABLINE - Sistemi di sbarre collettrici di potenza (63A-80A)
EAE - DABLINE - Sistemi di sbarre collettrici di potenza (63A-80A)
EAE - DABLINE - Sistemi di sbarre collettrici di potenza (63A-80A)
EAE - DABLINE - Sistemi di sbarre collettrici di potenza (63A-80A)
EAE - DABLINE - Sistemi di sbarre collettrici di potenza (63A-80A)
EAE - DABLINE - Sistemi di sbarre collettrici di potenza (63A-80A)
    EAE Group

    EAE - DABLINE - Sistemi di sbarre collettrici di potenza (63A-80A)

    Sistemi di distribuzione di energia elettrica con canaline sottopavimento (63A-80A) I sistemi di canaline sottopavimento Dabline, disponibili in diverse colorazioni, sono utilizzati in applicazioni con pavimenti sopraelevati negli uffici. Le dimensioni ridotte di DABLINE (canali sottopavimento) consentono l'installazione del sistema anche in spazi ristretti con un'altezza del pavimento fino a 65 mm. Per soluzioni semplici, facili e veloci che riducono al minimo i rischi sotto il pavimento sopraelevato, senza necessità di canaline portacavi, cavi, scatole di derivazione e connettori.
    Voce di capitolato
      • Corrente elettrica nominale: 63A o 80A
      • Lunghezze rettilinee opzionali di 1200 – 2400 – 3000 mm disponibili
      • Prese a innesto opzionali ogni 300 mm o 600 mm
      • Grado di protezione IP55
      • Plastica senza alogeni con resistenza al fuoco fino a 960 °C
      • Spine di derivazione con chiave
      • I contatti a molla della sbarra collettiva sono placcati in argento
      • Sul conduttore, isolamento a tutta lunghezza che garantisce sicurezza a lungo termine e protegge la proprietà dai pericoli provenienti dall'esterno
      • La continuità di messa a terra e l'installazione nei punti di giunzione sono garantite dall'utilizzo di un singolo bullone
      • Ogni lunghezza di sbarra collettiva è completa di staffe di fissaggio a pavimento integrate
      • Coperchi IP incernierati su finestre a innesto
      • Opzioni a 2, 3, 4, 5 conduttori (messa a terra opzionale)
      • Monofase (per UPS e rete elettrica) 2 possibilità di circuito separate per 2 sbarre collettrici separate o per la stessa spina (rete elettrica, UPS)
      • Le unità di ricezione di corrente sono disponibili in vari colori per la rete elettrica e l'UPS
      • 4 conduttori (N/L3/L2/L1/ Alloggiamento PE) – Serie gialla – Sistemi trifase
      • 5 conduttori (CE/N2/L2/N1/ Alloggiamento PE) – Serie blu – Sistema monofase a doppio circuito
      • 5 conduttori (CE/N/L3/L2/L1/ Alloggiamento PE) – Serie lilla – Trifase a terra pulita
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDabline-Busbar
    • Famiglia di prodottoBusbar
    • Gruppo di famigliaDabline Busbar
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2022-05-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioRame
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa