Pubblica i tuoi prodotti
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters

    3.6 su 5 stelle3.6(5 recensioni)
    • On demand hot water - no delay
    • Cut energy waste - Flow switch activates heater only when water is running, no standby heat loss
    • Endless hot water - No storage capacity to deplete
    • Reduces installation cost and material - No T&P valve required (check local codes)
    • Glass reinforced heating chambers in a unique flow path ensures optimum heat transfer and extended element life
    • Easy Installation - Simple NPT fittings that require no soldering. Unit mounts directly to the wall with common hardware.
    • Field Serviceable - All major component are field replaceable and readily available

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoaccumixii
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaInstantaneous Water Heaters
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-07-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)13.75
    • Larghezza (pollici)5.25
    • Profondità (pollici)4
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
    • Clasificazione IFCRiscaldatore elettrico
    • Codice CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Numero OmniClass23-31 29 11 11
    • Titolo OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters

    Disponibilità Regionale

    Nord America Sud America