Pubblica i tuoi prodotti
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heaters
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heaters

    5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)

    • Copper Emerson heating elements with brass top increase durability and are threaded for easy replacement

    • Simple Installation: 3 foot electric cable included and 1/2” CF water connectors for easy installation

    • Instant, consistent and endless hot water

    • Compact, resistant and stylish with digital temperature control in increments of 1°F ranging from 80°F to 140°F

    • Dimensions: 11.5”H x 8”W x 3.75”D, 17”H x 14"W x 3.75”D, 17”H x 17”W x 3.75”, 17”H x 21”W x 3.75”D 

    • kW: 8 kW, 11 kW, 13 kW, 18 kW, 24 kW, 27 kW, 36 kW

    • 99.8% energy efficient

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoeemax-homeadvantage
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaInstantaneous Water Heaters
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
    • Clasificazione IFCScambiatore di calore
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
    • Descrizione Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Numero OmniClass23-31 29 11 11
    • Titolo OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilità Regionale

    Nord America Sud America