Pubblica i tuoi prodotti
MiniTank | Electric Mini-Tank Water Heaters
MiniTank | Electric Mini-Tank Water Heaters
MiniTank | Electric Mini-Tank Water Heaters
    Eemax

    MiniTank | Electric Mini-Tank Water Heaters

    4.2 su 5 stelle4.2(6 recensioni)

    • Point-of-use heating eliminates long hot water pipe runs
    • Compact design - fits virtually anywhere
    • Hot or cold water feed
    • Adjustable temperature control 50-140°F
    • T&P valve included
    • Single weld glass lined tank for extended life
    • Floor mount or wall hung (bracket included)
    • Status indicator light
    • 120V cord provided for ease of installation
    • ETL listed to UL174 and NSF373

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoeemax-021
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaInstantaneous Water Heaters
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
    • Clasificazione IFCScambiatore di calore
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
    • Descrizione Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Numero OmniClass23-31 29 11 11
    • Titolo OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilità Regionale

    Nord America Sud America