Pubblica i tuoi prodotti
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters

    3.7 su 5 stelle3.7(9 recensioni)

    • Lowest activation in industry with 0.2 GPM turn on flow
    • Active energy management with power modulating controls
    • Microprocessor temperature control with digital display for thermostatic accuracy
    • Field adjustable set point range between 70-140 F. Factory set at 120 F (3.5kW and below set at 105 F). Special settings of higher or lower range available based on options
    • Silent Operation (except for SPEX0122240T)
    • Mounts in any orientation
    • Flow meter activates heater only on demand (no standby heat loss)
    • Install unit at point-of-use to eliminate long pipe runs
    • Eliminate costly mixing valve
    • Compact size fits almost anywhere for flexible installation; suitable for ADA compliant facilities
    Voce di capitolato
      • GPM Turn On: 0.2
      • Physical Max Volume: 0.0 gpm
      • Minimum Operating Temp: 70
      • Max Operating Temp: 140
      • Minimum Operating Pressure: 35 PSI
      • Max Pressure Rating: 150 PSI
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLavAdvantage
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaInstantaneous Water Heaters
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-07-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)9.75
    • Larghezza (pollici)5.25
    • Profondità (pollici)3
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
    • Clasificazione IFCRiscaldatore elettrico
    • Codice ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Nome UNSPSCDomestic water heaters
    • Codice UNSPSC40101825
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
    • Descrizione Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Numero OmniClass23-31 29 11 11
    • Titolo OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilità Regionale

    Nord America Sud America