Pubblica i tuoi prodotti
Series Two Commercial Heaters
Eemax

Series Two Commercial Heaters

  • On demand hot water - no delay
  • Cut energy waste - Flow switch activates heater only when water is running, no standby heat loss
  • 99% Efficient, .99 energy factor
  • Endless hot water - No storage capacity to deplete
  • Reduces installation cost and material - No T&P valve required (check local codes)
  • Glass reinforced heating chambers in a unique flow path ensures optimum heat transfer and extended element life
  • Easy Installation - Simple NPT fittings that require no soldering. Unit mounts directly to the wall with common hardware.
  • Prevents Legionella bacteria growth
  • Reduces calcification and sedimentation
  • Field Serviceable - All major component are field replaceable and readily available
  • Proudly made In the USA

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoeemax-003
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaInstantaneous Water Heaters
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)10
  • Larghezza (pollici)10.5
  • Profondità (pollici)3
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Clasificazione IFCScambiatore di calore
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Descrizione Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • Codice CSI MasterFormat 201422 33 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Numero OmniClass23-31 29 11 11
  • Titolo OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America