Pubblica i tuoi prodotti
Malte Gasbeton®
Malte Gasbeton®
Malte Gasbeton®
Malte Gasbeton®
Malte Gasbeton®
Malte Gasbeton®
Malte Gasbeton®
Malte Gasbeton®
    Gasbeton

    Malte Gasbeton®

    La gamma delle malte GASBETON® ed i relativi cicli di messa in opera sono stati sviluppati appositamente per murature in calcestruzzo cellulare.

    Le specifiche formulazioni dei prodotti garantiscono un’ottima adesione al supporto, elevata resistenza e durabilità nel tempo. Gli intonaci e i rasanti possono essere applicati manualmente o a macchina, con spessori ridotti e con grande rapidità esecutiva. L’attenzione posta alle caratteristiche di traspirabilità consente di massimizzare le doti di salubrità ambientali offerte dalle murature GASBETON®. Il basso assorbimento d’acqua degli intonaci GASBETON® contribuisce a migliorare la  protezione dell’involucro dagli agenti atmosferici.

    Voce di capitolato
    • •  GASBETON INCOLLARASA:
      IncollaRasa è una malta da muratura di colore bianco a prestazione garantita, a strato sottile (T), di classe M5/M10, per utilizzo in interni. È un adesivo/rasante premiscelato a base di leganti idraulici ad elevato livello qualitativo costante, prodotto con impianto computerizzato, da applicare a mano, specifico per l’ancoraggio e la rasatura dei blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato (AAC) GASBETON®.

      •  GASBETON MULTICEM:
      GASBETON Multicem è un intonaco fibrorinforzato idrofugo, a basso peso specifico, a base di calce naturale, speciali leganti idraulici ed inerti leggeri, per intonaci di sottofondo interni ed esterni su blocchi in cemento cellulare autoclavato GASBETON®, laterizio, latero cemento, ecc, ad elevato livello qualitativo costante, prodotto con impianto computerizzato, da applicare con intonacatrice o a mano.

      •  GASBETON MULTIRASO ESTERNI:
      Finitura premiscelata idrofugata fibrorinforzata a base di calce naturale e leganti idraulici, adatta per la finitura di superfici esterne di edifici vecchi e nuovi, ad elevato livello qualitativo costante, da applicare a mano. Utilizzata come finitura, si applica su qualsiasi superficie esterna da rifinire. Non fessura, non distacca è traspirante e resistente all’urto. Costituisce il fondo ideale per rivestimento superficiale quale pitture ai silicati silossanici e acril-silossanici.

      • GASBETON MULTIRASO INTERNI: 
      MULTIRASO Interni è un rasante premiscelato di finitura bianco a base di leganti aerei adatto per la finitura di superfici interne ad elevato livello qualitativo costante, da applicare a mano. È adatto per la finitura liscia di intonaci tradizionali o premiscelati sia a base di calce e cemento che di calce e gesso, come rasante di superficie piane come blocchi in cemento cellulare e pannelli di gesso, come finitura a stucco su vecchie murature dopo l’eliminazione di vecchie pitture o parati, per rappezzi a zona e come collante per il posizionamento di gessolino e cornici in genere.

      • GASBETON MULTIMALT:
      MULTIMALT MALTA ANCORANTE è una polvere premiscelata di colore grigio a base di leganti idraulici, sabbie silicee selezionate, resine sintetiche e speciali additivi. Va utilizzata nella realizzazione di murature in blocchi di calcestruzzo cellulare GASBETON.

      • GASBETON MALTA ANCORANTE IDRO: 
      MALTA  ANCORANTE  IDROFUGA  predosata per  l’allettamento  della  prima  fila  di  blocchi  in Calcestruzzo  cellulare Aerato Autoclavato (AAC) per murature portanti e non portanti, sia in interno che in esterno,  idonea  per  evitare  la  risalita  di  umidità  per  capillarità anche  senza  impiego  di  guaine impermeabilizzanti.
      Il  miglior  risultato  si  ottiene  in  abbinamento  al  BLOCCO  IDRO  GASBETON  per  la  realizzazione della prima fila, sia sotto muratura AAC che in laterizio o cls.

      • ADESIVO GASBETON: 
      Adesivo per la posa di blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato (AAC), a base di una speciale schiuma poliuretanica mono-componente basso-espandente formulata per murature a giunto sottile. Ideale per la posa di blocchi GASBETON®, la sua formulazione a bassa pressione assicura stabilità e impedisce la deformazione delle murature durante e dopo il lavoro.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMalte-Gasbeton
    • Famiglia di prodottoMortars
    • Gruppo di famigliaGASBETON Mortars
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2019-06-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMalta
    • Materiale secondarioIntonaco
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice ETIMEC000611
    • Nome ETIMQuick drying cement/plaster
    • Nome UNSPSCMortars
    • Codice UNSPSC30111504
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_53
    • Descrizione Uniclass 2015Mortars and grouts
    • Codice CSI MasterFormat 201409 93 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Staining and Finishing
    • Numero OmniClass23-13 15 13
    • Titolo OmniClassMortars
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes