Pubblica i tuoi prodotti
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
    ELKO

    PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010

    4.3 su 5 stelle4.3(12 recensioni)

    Double socket outlet low version PLUS flush mounting. The outlet only extends 11mm from the wall, and mounting requires 1½ boxes. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Color: polar white.

    Voce di capitolato
    • E-nr. 1848086

      230V, 50Hz, 16A

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEKO03778
    • Famiglia di prodottoPLUS
    • Gruppo di famigliaOutlets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)107
    • Larghezza (mm)86
    • Profondità (mm)31
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inNorvegia
    • Peso Netto (Kg)0.67
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
    • Clasificazione IFCUscita
    • Codice ETIMEC000125
    • Nome ETIMSocket outlet
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Descrizione Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Numero OmniClass23-35 31 00
    • Titolo OmniClassElectrical Power Distribution Devices
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilità Regionale

    Europa