Pubblica i tuoi prodotti
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
    ELKO

    DCL ceiling socket outlet RS16 PW RAL9003

    DCL ceiling socket outlet RS, mounting with pinching contacts. DCL means Device for Connection of Luminaires, and is a plug and socket system for connecting the fixed lighting equipment. DCL lamp outlet for ceiling fits all ELKO's ceiling boxes. Max load on roof hook 15kg. Color PureWhite.

    Voce di capitolato
    • 1885150

      6A, 250V

      Max load, 15kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEKO07330
    • Famiglia di prodottoRS16
    • Gruppo di famigliaDCL Outlets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)115
    • Larghezza (mm)115
    • Profondità (mm)31
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePC/ABS
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inNorvegia
    • Peso Netto (Kg)0.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
    • Clasificazione IFCUscita
    • Codice ETIMEC000125
    • Nome ETIMSocket outlet
    • Nome UNSPSCLamp sockets
    • Codice UNSPSC39111803
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_72_97_82
    • Descrizione Uniclass 2015Specialist socket outlets
    • Numero OmniClass23-35 31 00
    • Titolo OmniClassElectrical Power Distribution Devices
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL