Pubblica i tuoi prodotti
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
    ELKO

    Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm

    Installation box 4 stubs c/c 60 for flush mounting. Equipped with telescopic self-adjusting ring and with 4 stubs for 16 and 20mm tubes. Can be completed with stubs on all sides. Supplied with plaster lid and studs with sealing plug. Halogen-free. Color Red.

    Voce di capitolato
    • Apparatdosa, flexi+ 4-stuts. Justerande fästring för enkelgips. Skivtjocklek 9-21mm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEKO07391
    • Famiglia di prodottoRED boxes
    • Gruppo di famigliaBoxes
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)152
    • Larghezza (mm)71
    • Profondità (mm)45
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)0.09
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Codice ETIMEC002601
    • Nome ETIMBox/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • Nome UNSPSCElectrical boxes
    • Codice UNSPSC39121303
    • Numero OmniClass23-35 33 15 13
    • Titolo OmniClassElectrical Wall Junction Boxes
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL