Pubblica i tuoi prodotti
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
    ELKO

    Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm

    Installation box 1½ for low version DSO 4 stubs c/c 60. Supplied with plaster lid. The stubs can handle 16 and 20mm tubes. Used when mounting ELKO low wall sockets. When drilling, ELKO dose template can be used. Can be supplemented with extension rings, 6mm. Halogen-free. Color Red.

    Voce di capitolato
    • Flexi+ infälld 1½ dosa med 4 stuts. Flexi+ dosorna har en större volym för bättre utrymme för anslutningar, puckar och i allmänhet mer luft för ökad livslängd för elektroniska produkter. Skivtjocklek 13mm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEKO07397
    • Famiglia di prodottoRED boxes
    • Gruppo di famigliaBoxes
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)152
    • Larghezza (mm)71
    • Profondità (mm)45
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)0.08
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Codice ETIMEC002601
    • Nome ETIMBox/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • Nome UNSPSCElectrical boxes
    • Codice UNSPSC39121303
    • Numero OmniClass23-35 33 15 13
    • Titolo OmniClassElectrical Wall Junction Boxes
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL