Pubblica i tuoi prodotti
N-TOP ACCESS ALU LUCENTEZZA NATURALE
N-TOP ACCESS ALU LUCENTEZZA NATURALE
    EMAC

    N-TOP ACCESS ALU LUCENTEZZA NATURALE

    I bottoni podotattili Novotop Access Alluminio sono stati disegnati come soluzione di avvertimento per identificare zone con ostacoli, o aree dove existe un cambio di alteza o apertura senza protezione, tali cuali scale e piattaforme aperte e appartiene a Sistema di accessibilità e sicurezza universale di Emac®.

    Dovuto alla sua struttura podotattile ed il suo disegno antiscivolo, sono fácilmente identificabili dagli utenti.

    Grazie alla maschera di collocazione si affina la posizione dei bottoni di forma ottima per la funzione tattile e se ne semplifica l’installazione.

    Mettiti in contatto con EMAC

    Voce di capitolato
    • Prodotto podotattile in alluminio naturale a forma di cupola, di 25 mm di diametro, che permette di creare un percorso accessibile e di creare segnali di pericolo. Le altezze disponibili sono 3 e 5 mm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNTOPAL
    • Famiglia di prodottoAccessibilità
    • Gruppo di famigliaPodo-Tattili
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-22
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)25
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice ETIMEC001231
    • Nome ETIMMounting aid building technology
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_31
    • Descrizione Uniclass 2015Floor and stair trims
    • Codice CSI MasterFormat 201401 54 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Construction Aids
    • Numero OmniClass23-25 45 11 21 13
    • Titolo OmniClassPhysically Challenged Positioning Devices
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes