Pubblica i tuoi prodotti
Althea S Caldaia a condensazione con bollitore integrato
Althea S Caldaia a condensazione con bollitore integrato
    Emmeti SPA
    Archiviato

    Althea S Caldaia a condensazione con bollitore integrato

    Caldaia murale a condensazione Althea S per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria con bollitore 50 litri integrato, ad altissima efficienza energetica e dalle dimensioni compatte.

    La caldaia a condensazione Althea S è disponibile nelle seguenti versioni:
    - X25Bl con Potenza termina nominale di 24 kW
    - X30Bl con Potenza termina nominale di 29 kW

    Caratteristiche:
    - Efficienza energetica a 4 stelle con rendimento nominale al 108%
    - Combustione pulita e appartenenza alla classe meno inquinante (classe 6)

    Perché scegliere la caldaia Althea S?

    - Risparmio energetico: Althea S è una caldaia a condensazione che consente di ottenere un risparmio superiore del 30% grazie al suo elevato scambio termico.
    - Durata nel tempo: Althea S è una caldaia a condensazione progettata per durare nel tempo grazie ai materiali con cui è costruita.
    - Rendimento: ha una marcatura di livello energetico a 4 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42/CEE.
    - Tecnologia innovativa: la caldaia dispone di un sistema elettronico per gestione di tutte le funzioni di sicurezza e di controllo con display a lettura   digitale.
    - Facile manutenzione: la particolare geometria della camera di combustione, il bruciatore a microfiamma e la conformazione interna determinano la perfetta combustione in tutte le condizioni e riduce al minimo gli interventi di pulizia.

    Voce di capitolato
    • Generatore di calore pensile ad acqua calda a condensazione, per produzione di acqua calda sanitaria con bollitore inox integrato da 50 litri e valvola a tre vie di serie, a camera stagna dotata di bruciatore premiscelato. Modulazione continua della potenza con rapporto di modulazione tra potenza minima e potenza massima 1:10. Elevato rendimento (4 stelle rif. Direttiva Rendimenti 92/42/CEE) e basse emissioni inquinanti di CO e NOx (classe 6 rif. UNI EN 15502-1). Efficienza energetica in riscaldamento: classe A. Efficienza energetica in sanitario: classe A. La caldaia a composta da: - Bruciatore in acciaio, a doppia parete forata, a funzionamento asciutto - Scambiatore in tubo da Ø 28 mm in acciaio inox, senza saldature. - Vaschetta raccogli condensa in materiale plastico, resistente alle condense acide. - Elettrovalvola gas di tipo pneumatico a rapporto aria/gas - Ventilatore di tipo “Brushless” con motore elettrico a numero di giri variabili - Circolatore elettronico ad alta efficienza, conforme a direttiva Erp 2015 - Trasduttore di pressione con funzione di controllo e protezione - Vaso di espansione da 10 litri - Valvola deviatrice a 3 vie motorizzata per la commutazione del funzionamento da riscaldamento a produzione di acqua calda sanitaria - Scambiatore sanitario a piastre saldo brasate in acciaio inox - Sistema elettronico per la gestione di tutte le funzioni di sicurezza e di controllo, con display LCD retroilluminato e tastiera - Bollitore in AISI 316L, coibentato, capacità 50 litri con serpentino in acciaio AISI 304
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAlthea_S_Bl
    • Famiglia di prodottoBoilers
    • Gruppo di famigliaAlthea SR
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)907
    • Larghezza (mm)575
    • Profondità (mm)433
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
    • Clasificazione IFCCaldaia
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Codice UNSPSC401020
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descrizione Uniclass 2015Boilers