Pubblica i tuoi prodotti
Pompa di Calore MIRAI SMI EH1718D3 Trifase
Emmeti SPA

Pompa di Calore MIRAI SMI EH1718D3 Trifase

4.0 su 5 stelle4.0(5 recensioni)

Le pompe di calore di ultima generazione proposte da EMMETI, rispondono alle crescenti esigenze di comfort abitativo e di riduzione dei relativi costi di gestione. MIRAI SMI è una pompa di calore progettata e realizzata in Giappone per garantire la massima efficienza ed affidabilità nella climatizzazione invernale ed estiva. Essa abbina alla compattezza, una completezza di funzioni, in quanto alcuni componenti dell’impianto termico e la relativa regolazione, sono già integrati all’interno dell’unità. La sua versatilità nella configurazione la rende idonea ad essere collegata direttamente a diverse tipologie impiantistiche come: terminali radianti (per riscaldare e raffrescare), unità terminali ad aria (cassette o ventilconvettori), radiatori a bassa temperatura e scambiatori di calore per la produzione di ACS. Con questo nuovo sistema vengono agevolate le operazioni di installazione ed avviamento dell’impianto. Inoltre, essendo dedicata al residenziale, la tipologia di alimentazione, ed i consumi veramente ridotti, la rendono compatibile alle normali condizioni di fornitura elettrica previste dal gestore. La macchina è dotata di pannello remoto (opzionale), che viene installato all’interno dell’abitazione, per un semplice ed efficace controllo della stessa, lasciando la massima libertà all’utilizzatore di gestire temperature e orari di funzionamento, garantendo il massimo comfort ed un minimo consumo d’energia elettrica. A tutto ciò vanno aggiunti i vantaggi tipici della realizzazione di un impianto termico con pompe di calore, la possibilità di raffrescare e riscaldare gli ambienti con un’unica unità, maggior affidabilità del prodotto nel tempo, rispetto dell’ambiente a fronte dell’eliminazione totale delle emissioni dirette di CO2, assenza di oneri per: manutenzione ordinaria, realizzazione d’impianti di adduzione del gas, di scarico dei prodotti di combustione e di conseguenza maggior sicurezza

Voce di capitolato
  • Versioni Disponibili:

    MIRAI SMI EH1718D3

    Dati tecnici:

    - Misure: 1024x1418x356 LxAxP)

    - Alimentazione elettrica: 400V 3N – 50Hz

    - Capacità kW (Risc): 18,6 kW

    - Capacità kW (Raff): 18,3 kW

    - Cop: 4,15

    - EER: 4,30

    - Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente: A++

    - Potenza sonora: 62 dB(A)

    - Refrigerante: R32

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMirai_SMI_3_Phase_S
  • Famiglia di prodottoHeat Pump
  • Gruppo di famigliaMirai SMI
  • TipoShowcase (modello esempio)
  • Data di pubblicazione2018-03-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1418
  • Larghezza (mm)1024
  • Profondità (mm)355
Links
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inGiappone
  • Prodotto inGiappone
  • Peso Netto (Kg)122
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Condizionatori
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
  • Descrizione Uniclass 2015Air to water heat pumps
  • Numero OmniClass23-33 17 00
  • Titolo OmniClassHeat Pumps