Pubblica i tuoi prodotti
Cronotermostato SINTESI Wall Wi-Fi e a radiofrequenza
Emmeti SPA

Cronotermostato SINTESI Wall Wi-Fi e a radiofrequenza

Cronotermostato elettronico con connessione Wi-Fi e modulo a radiofrequenza, programmazione settimanale e installazione a parete, progettato per la regolazione della temperatura ambiente sia in modalità riscaldamento
(inverno) sia in modalità condizionamento (estate).
La app gratuita, disponibile su AppStore e Google Play, ne permette la programmazione e il controllo completo anche dal proprio smartphone o tablet. Eventuali situazioni di allarme sono segnalate con l’invio di una
mail all’indirizzo specificato.
L’attivazione del generatore di calore può avvenire per mezzo di un attuatore remoto (comandato attraverso l’invio di un segnale a radiofrequenza), oppure via cavo (grazie al relè a bordo).
La tastiera è costituita da quattro tasti a sfioramento posti ai lati del display. Il colore della retroilluminazione del display può essere personalizzato dall’utente.

Voce di capitolato
  • Cronotermostato elettronico con connessione Wi-Fi e modulo a radiofrequenza, programmazione settimanale e installazione a parete, progettato per la regolazione della temperatura ambiente sia in modalità riscaldamento (inverno) sia in modalità condizionamento (estate).

    La App gratuita "Emmeti Sintesi", disponibile su AppStore (per sistemi iOS) e Google Play (per sistemi Android) e compatibile con Google Home e Amazon Echo, ne permette la programmazione e il controllo completo anche dal proprio smartphone o tablet. 
    Eventuali situazioni di allarme sono segnalate con l’invio di una mail all’indirizzo specificato.
    L’attivazione del generatore di calore può avvenire per mezzo di un attua-tore remoto (comandato attraverso l’invio di un segnale a radiofrequen-za), oppure via cavo (grazie al relè a bordo).
    La tastiera è costituita da quattro tasti a sfioramento posti ai lati del display. 
    Il colore della retroilluminazione del display può essere personalizzato dall’utente.

    Dati tecnici
    Fissaggio: a parete o a copertura su scatola tipo standard 503
    Alimentazione 230Vac (-15% ÷ +10%) 50/60Hz
    Consumo massimo: 6 VA / 230Vac
    Portata relè a 250 Vac: 5 A
    Modalità di funzionamento: estate/inverno/spento
    Tipo di regolazione: ON/OFF, proporzionale od invio setpoint per gestione autonoma dell’attuatore a radiofrequenza
    Differenziale: 0,1 ÷ 1 °C
    Programmazione: settimanale, intervallo minimo 1 ora
    Temperature impostabili: 3 + manuale + antigelo
    Setpoint impostabile: 2 ÷ 50 °C
    Risoluzione temperatura misurata: 0,1 °C
    Precisione di misura: 0,5 °C
    Temperatura di antigelo (escludibile): 1 ÷ 50 °C
    Ritardo di accensione: 15, 30 o 45 minuti
    Precisione dell’orologio: ± 1 s/giorno
    Visualizzazione dell’umidità relativa: range 20÷90%
    Blocco tastiera con password per impedire modifiche da parte di persone non autorizzate
    Cambio automatico dell’ora legale e sincronizzazione automatica della data e dell’ora quando connesso alla rete
    Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C
    Temperatura di immagazzinamento: -10 ÷ 65 °C
    Umidità di funzionamento: 20% ÷ 90% RH non condensante
    Grado di protezione: IP40

    Compatibile con attuatori a radiofrequenza sia da barra DIN che cronotermostatici per valvole termostatiche
    Distanza massima tra SINTESI WALL WI-FI RF ed attuatore a radiofrequenza: 50 metri in campo libero
    Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:
    - Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 4; Classe IV
    - Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all’efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente in %: 2%
    Display con retroilliminazione configurabile: sempre spenta, di colore a scelta tra 48 possibili tonalità oppure variabile tra rosso, verde e blu in base alla differenza tra la temperatura misurata e quella impostata.

    Applicazione dedicata "Emmeti Sintesi", che consente di comandare il termostato da remoto utilizzando il proprio smartphone o tablet. 
    Nel dettaglio:
    - accendere e spegnere l’impianto di climatizzazione;
    - creare e modificare i programmi settimanali;
    - cambiare i valori delle temperature di funzionamento;
    - semplificare la programmazione grazie al copia-incolla di un programma su più giorni;
    - impostare dei giorni vacanze in cui l’impianto rimane spento;
    - configurare indirizzo mail per ricevere notifiche quando la temperatura misurata ha superato un valore minimo o massimo impostabile;
    - bloccare il funzionamento da tastiera (“blocco funzionamento locale”), permettendo il controllo del dispositivo solo da App stessa.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoChronothermostat_SINTESI_Wifi_RF
  • Famiglia di prodottoTemperature Controls
  • Gruppo di famigliaSintesi
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)85
  • Larghezza (mm)130
  • Profondità (mm)28
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pannelli di controllo - Termostati
  • Codice CSI MasterFormat 201423 09 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control for HVAC
  • Numero OmniClass23-27 15 23
  • Titolo OmniClassHVAC Controls