Pubblica i tuoi prodotti
Valvola Poker termostatizzabile diritta  per tubo in rame, PEX, multistrato, PP, PB
Emmeti SPA

Valvola Poker termostatizzabile diritta per tubo in rame, PEX, multistrato, PP, PB

Le valvole Poker sono impiegati per il collegamento e l’intercettazione di radiatori, termoconvettori, ventilconvettori alimentati con acqua calda o refrigerata, anche con glicole; possono essere installati su tubazioni di ogni tipo: rame, acciaio zincato, plastica e tubo multistrato adottando i relativi sistemi di tenuta. Le valvole Poker sono disponibili nelle versioni: Manuale, Termostatizzabile, Termostatica. – Diritta e a Squadra con attacco tubo rame, PEX, multistrato, PP, PB – Diritta e a Squadra con attacco tubo ferro
Voce di capitolato
  • Valvola termostatica per radiatori predisposta al comando con testa termostatica o elettrotermica. Attacco diritto24x19 per tubo in rame, PEX, multistrato, PP, PB. Attacco al radiatore con codolo da 3/8” M o 1/2" M. La valvola è costituita da: - Corpo in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato - Ghiera in ottone TN UNI EN 12164 CW614N nichelato - Corpo otturatore in ottone TN UNI EN 12164 CW614N - O-ring di tenuta corpo otturatore in NBR - Stelo otturatore in ottone TN UNI EN 12164 CW614N - Asta di spinta in acciaio AISI 304 - Ghiera per otturatore in ottone TN UNI EN 12164 CW614N - O-ring di tenuta asta EPDM - Rondella blocco guarnizione in ottone TN UNI EN 112164 CW614N - Tenuta otturatore in NBR - Cappuccio in ABS bianco RAL 9003 - Dado in ottone ST UNI EN 12165 CW614N nichelato - Codolo in ottone TN UNI EN 12165 CW614N nichelato - O-ring di tenuta codolo in NBR Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Pressione differenziale massima: 6 bar - Temperatura massima di esercizio: 100°C
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPoker_thermostatizable_straight
  • Famiglia di prodottoValves
  • Gruppo di famigliaPoker
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-10
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201435 20 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hydraulic Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves