Pubblica i tuoi prodotti
Emmeti Palladio
Emmeti Palladio
Emmeti Palladio
    Emmeti SPA

    Emmeti Palladio

    3.3 su 5 stelle3.3(6 recensioni)

    I radiatori a colonna Palladio rispondono perfettamente a tutte le esigenze della moderna cultura del riscaldamento, sia che vengano impiegati in ambienti domestici o in locali pubblici.
    La grande varietà di modelli disponibili, abbinata all’ampia gamma di colori, offre ad ogni utente il massimo comfort di riscaldamento.
    L’ampia superficie radiante grazie ai suoi esclusivi tubi "delta“ e i ridotti tempi di reazione garantiscono un rapido riscaldamento dei locali.
    Le superfici piane e arrotondate rendono la pulizia del radiatore particolarmente semplice e sono quindi la soluzione perfetta anche per i soggetti allergici.

    Voce di capitolato
    • Radiatore decorativo a colonna, totalmente saldato al laser. Sezione trasversale profilata delta delle colonne esterne per la potenza termica massima Altezza: da 155 mm a 3000 mm, l'altezza dei modelli selezionati corrisponde alla distanza dei mozzi di collegamento del radiatori in ghisa vecchio stile. Su richiesta del cliente, ogni altezza richiesta del radiatore può essere consegnata, in la gamma tra 300 mm e 3000 mm, con precisione di 1 mm Lunghezza: da 200 mm a 2500 mm (da 4 a 50 segmenti). A seconda dei tipi e delle dimensioni dei radiatori, possibile integrazione da un lato fino alla lunghezza di 2000 mm (secondo la tabella pertinente). In altri casi, i radiatori vengono consegnati in blocchi separati, tappi, nippli di collegamento e guarnizioni inclusi- per auto- montaggio in cantiere; tolleranza di lunghezza: dallo 0% fino a + 1% Profondità: 2 colonne: 63 mm 3- colonne: 101 mm 4 colonne: 139 mm 5- colonne: 177 mm 6- colonne: 215 mm Colore: come bianco RAL 9016 bianco, altri colori RAL su richiesta Pressione di esercizio: 10 bar Pressione di prova: 13 bar Max. temperatura: 120 ° C
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoemmeti_palladio_column_radiators
    • Famiglia di prodottoR&S
    • Gruppo di famiglia Column radiators
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-23
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numero OmniClass23-33 15 21 13
    • Titolo OmniClassFinned Tube Radiators

    Disponibilità Regionale

    Europa