Pubblica i tuoi prodotti
etiKa Evo mod. K -  Caldaia a condensazione istantanea
Emmeti SPA

etiKa Evo mod. K - Caldaia a condensazione istantanea

Caldaia murale a condensazione etiKa Evo istantanea, ad altissima efficienza energetica e dalle dimensioni compatte, garantisce elevate prestazioni grazie alla sua ampia modulazione (1:10) che le permette di adattarsi al meglio a tutte le soluzioni impiantistiche. È inoltre caratterizzata da un’elettronica semplice ma con ampie possibilità di regolazione. A questo si aggiunge un’elevata affidabilità grazie allo scambiatore in Acciaio AISI 316, che ne garantisce lunga durata ed elevate prestazioni meccaniche. La caldaia a condensazione etiKa Evo istantanea è disponibile nelle seguenti versioni: - X25K con Potenza termina nominale di 24 kW - X30K con Potenza termina nominale di 29 kW Caratteristiche: - Efficienza energetica a 4 stelle con rendimento nominale al 108% - Combustione pulita e appartenenza alla classe meno inquinante (classe 6) Perché scegliere la caldaia etiKa Evo? - Risparmio energetico: etiKa Evo è una caldaia a condensazione che consente di ottenere un risparmio superiore del 30% grazie al suo elevato scambio termico. - Durata nel tempo: etiKa Evo è una caldaia a condensazione progettata per durare nel tempo grazie ai materiali con cui è costruita. - Rendimento: ha una marcatura di livello energetico a 4 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42/CEE. - Tecnologia innovativa: la caldaia dispone di un sistema elettronico per gestione di tutte le funzioni di sicurezza e di controllo con display a lettura digitale. - Facile manutenzione: la particolare geometria della camera di combustione, il bruciatore a microfiamma e la conformazione interna determinano la perfetta combustione in tutte le condizioni e riduce al minimo gli interventi di pulizia.
Voce di capitolato
  • Generatore di calore pensile ad acqua calda a condensazione, per produzione rapida di acqua calda sanitaria e riscaldamento, a camera stagna dotata di bruciatore premiscelato. Modulazione continua della potenza con rapporto di modulazione tra potenza minima e potenza massima 1:10. Elevato rendimento e basse emissioni inquinanti di CO e NOx (classe 6 rif. UNI EN 15502-1:2012+A1:2015). Efficienza energetica in riscaldamento: classe A. Efficienza energetica in sanitario: classe A. Profilo di carico XL. La caldaia è composta da: - Scambiatore primario in acciaio inox AISI 316L senza saldature - Bruciatore in acciaio contro la corrosione da parte della condensa acida - Valvola gas pneumatica - Mixer aria-gas “high modulation” - Ventilatore brush less - Controllo di fiamma a ionizzazione - Elettrodo di accensione - Sonde di temperatura di mandata e ritorno - Sonda temperatura fumi - Pompa di circolazione ad alta efficienza (ErP) - Trasduttore di pressione acqua - Valvola sfiato aria automatica e valvola di sicurezza - Rubinetto di carico idraulico - Vaso di espansione capacità nominale 10 litri - Sistema elettronico per la gestione di tutte le funzioni di sicurezza e di controllo, con display LCD retroilluminato e tastiera - Valvola motorizzata a 3 vie di serie - Scambiatore a piastre per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, 18 piastre - Flussostato acqua sanitaria
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoetiKa_Evo_K
  • Famiglia di prodottoBoilers
  • Gruppo di famigliaetiKa Evo
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)736
  • Larghezza (mm)430
  • Profondità (mm)250
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descrizione Uniclass 2015Boilers
  • Numero OmniClass23-33 11 13
  • Titolo OmniClassCondensing Boilers

Disponibilità Regionale

Europa