Sistema di conduzione gas Gaspex in rotolo per impianti di adduzione gas. Realizzato e certificato secondo la UNI 11344, per applicazioni secondo UNI 11344 e UNI 11528.
Costruzione tubo Gaspex:
- Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb)
- Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio
- Tubo di alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo 0.2 mm
- Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio
- Tubo esterno di colore giallo in polietilene reticolato (PE-Xb)
Dati tecnici:
- Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C
- Pressione di esercizio: max 0.5 bar
- Coefficiente di dilatazione lineare: 0,026 mm/m°C
- Conducibilità termica: 0,45 W/m°C
- Raggio minimo curvatura: 5 x Ø tubo
- Rugosità superficiale del tubo interno: 7 µm
Misure disponibili:
16x2 - 100 metri
20x2 - 100 metri
26x3 - 50 metri
32x3 - 50 metri