Pubblica i tuoi prodotti
Accumulo inerziale ETW
Emmeti SPA

Accumulo inerziale ETW

Gli accumuli della serie ETW sono adatti per l'accumulo dell'acqua calda e fredda per creare volani termici per impianti con pompe di calore.

Gli accumuli vengono costruiti in acciaio al carbonio S235JR con fondi bombati a stampaggio profondo. L’assemblaggio avviene con attrezzature automatiche di precisione e saldatura a filo continuo in atmosfera di Argon e CO2 con accoppiamenti di testa.

I bollitori ed accumulo, i serbatoi e i serpentini Emmeti sono conformi alla direttiva 2014/68/UE PED “Attrezzature a pressione” in applicazione all’art 4 comma 3 di detta Direttiva, per impiego di acqua calda o refrigerata.

Voce di capitolato
  • Accumuli verticali coibentati per acqua tecnica calda e fredda.
    Costruzione in acciaio S235JR (Fe 360 B).
    Isolamento in poliuretano espanso rigido, spessore 40 mm, schiumato direttamente sull’accumulo.
    Rivestimento SKY in PVC di colore GRIGIO.
    Classe di efficienza energetica A.
    Conforme alla Direttiva Europea 2014/68/UE “Attrezzature a pressione”, in applicazione all’art. 4 comma 3 della stessa Direttiva.

    Dati tecnici serbatoio:
    - Temperatura massima di esercizio: 95 °C.
    - Pressione massima di esercizio: 6 bar.
    - Pressione di collaudo: 9 bar.
    - Idoneo per funzionamento con miscela acqua-glicole.

    Modelli disponibili: ETW 25, ETW 60, ETW 120, ETW 200, ETW 280

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoInertial_Tank_ETW
  • Famiglia di prodottoAccumulation tank
  • Gruppo di famigliaETW
  • TipoShowcase (modello esempio)
  • Data di pubblicazione2018-02-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Numero OmniClass23-31 29 13
  • Titolo OmniClassHot Water Tank Heaters