Bollitore ad accumulo combinato per acqua di riscaldamento ed acqua calda sanitaria,dotato di due serpentini fissi, rispettivamente in posizione inferiore e superiore, di tipo tubolare.
Costruzione in acciaio S235JR (Fe 360B).
Isolamento con mantello in poliestere flessibile, spessore 100 mm.
Rivestimento SKY in PVC di colore GRIGIO accoppiato allo strato di poliestere flessibile.
Conforme alla Direttiva Europea 2014/68/UE “Attrezzature a pressione”, in applicazione all’art. 4 comma 3 della stessa Direttiva.
Accumulo interno acqua sanitaria vetrificato, con protezione supplementare dalla corrosione mediante anodo al magnesio e idoneità alimentare secondo le prescrizioni del D.M. 21.03.1973 e successivi aggiornamenti.
Dati tecnici generali:
Modello 600 N
-Capacità complessiva: 640 litri.
-Capacità acqua calda sanitaria: 170 litri
-Capacità acqua tecnica: 470 litri
-Altezza: 1710 mm. Diametro con isolamento: 950 mm. Peso a vuoto: 184 kg.
Modello 1000 N
-Capacità complessiva: 830 litri.
-Capacità acqua calda sanitaria: 220 litri
-Capacità acqua tecnica: 610 litri
-Altezza: 1985 mm. Diametro con isolamento: 990 mm. Peso a vuoto: 215 kg.
Dati tecnici serbatoio lato riscaldamento
-Temperatura massima di esercizio: 95 °C.
-Pressione massima di esercizio: 4 bar.
-Pressione di collaudo: 4,5 bar.
-Idoneo per funzionamento con miscela acqua-glicole.
Dati tecnici scambiatori (serpentini fissi)
Modello 600 N
-Serpentino inferiore con superficie pari a 2,5 mq.
-Serpentino superiore con superficie pari a 1,5 mq.
-Temperatura massima di esercizio: 110 °C.
-Pressione massima di esercizio: 10 bar.
-Pressione di collaudo: 15 bar.
Modello 1000 N
-Serpentino inferiore con superficie pari a 3,0 mq.
-Serpentino superiore con superficie pari a 2,0 mq.
-Temperatura massima di esercizio: 110 °C.
-Pressione massima di esercizio: 10 bar.
-Pressione di collaudo: 15 bar.