Pubblica i tuoi prodotti
 Collettore Modular
Emmeti SPA

Collettore Modular

Il collettore sanitario Modular per impianti idrico - sanitari, rappresenta la risposta ideale alle esigenze dell'attuale impiantistica, offrendo soluzioni flessibili per le varie configurazioni di impianto. Le caratteristiche prestazionali del prodotto unitamente all'elevato standard qualitativo, garantito dai materiali impiegati e dai severi controlli di produzione, lo rendono affidabile e funzionale nel tempo. Gamma di collettori Modular in ottone stampato e nichelato con dimensioni di ingresso da 3/4"e 1". Disponibile nelle opzioni a 2, 3 e 4 vie.

Voce di capitolato
  • Collettore sanitario Modular da 3/4" o 1” per tubo in rame, multistrato, Pex, PP e PB impiegato per impianti idrici-sanitari. Possibilità di utilizzo con acqua calda sanitaria o acqua fredda sanitaria. Costruzione: - Collettore in ottone SN UNI EN 12165 CW614N nichelato - Filettatura di testa G 3/4" – 1” - Derivazioni: filettatura maschio 24x19, interasse 36 mm Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Temperatura massima di esercizio: 100 °C Modelli disponibili: da 2 a 4 vie.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoModular_manifold
  • Famiglia di prodottoManifold
  • Gruppo di famigliaModular
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-09
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCElemento di distribuzione
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ss_55
  • Descrizione Uniclass 2015Piped supply systems
  • Codice CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numero OmniClass23-39 21 13 21
  • Titolo OmniClassManifolds
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING