Pubblica i tuoi prodotti
Collettore Multiplex
Emmeti SPA

Collettore Multiplex

Il collettore sanitario Multiplex con rubinetti rappressenta la risposta ideale alle esigenze dell'attuale impiantistica idrico-sanitaria, offrendo soluzioni flessibili per le varie configurazioni di impianto. Le caratteristiche prestazionali del prodotto unitamente all'elevato standard qualitativo, garantito dai materiali impiegati e dai severi controlli di produzione, lo rendono affidabile e funzionale nel tempo. Gamma di collettori Multiplex in ottone stampato e nichelato con dimensioni di ingresso da 3/4 "e 1". Disponibile in 2, 3 e 4 vie. Valvole inclinate di 30 ° per facilitare l'uso. Fornito di etichette rosse e blu per una facile identificazione di ogni circuito.
Voce di capitolato
  • Collettore sanitario Multiplex in ottone con rubinetti inclinati a 30° per impianti idrico - sanitari. 

    Possibilità di utilizzo con acqua calda sanitaria o acqua fredda sanitaria.

    Costruzione:
    - Corpo in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato
    - Derivazione :filettata maschio 24x19, interasse 36 mm
    - Maniglie in ABS di colore bianco
    - Tenute in NBR

    Dati tecnici:
    - Pressione massima di esercizio: 10 bar
    - Temperatura massima di esercizio: 100°C

    A corredo: targhette di indicazione dei servizi

    Misure disponibile:
    - 3/4” da 2 a 4 vie
    - 1” da 2 a 4 vie

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMultiplex_manifold
  • Famiglia di prodottoManifold
  • Gruppo di famigliaMultiplex
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-09
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCElemento di distribuzione
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ss_55
  • Descrizione Uniclass 2015Piped supply systems
  • Codice CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numero OmniClass23-39 21 13 21
  • Titolo OmniClassManifolds
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING