Pubblica i tuoi prodotti
Bollitore HE2V
Emmeti SPA

Bollitore HE2V

I bollitori ad accumulo ed i serbatoi per acqua calda sanitaria sono adatti ad alimentare i servizi degli edifici abitativi, con impianti autonomi o centralizzati, alberghi, comunità, impianti sportivi ed in generale tutti gli impianti con spillamento ricorrente ed irregolare di acqua calda sanitaria. I bollitori e i serbatoi Emmeti si compongono dal serbatoio, di uno o più serpentini fissi oppure di una o più flange a cui possono essere abbinati altrettanti serpentini riscaldanti con relativi kit di completamento. La possibilità di montare uno o più serpentini di varie potenzialità permette l’utilizzo di fonti termiche tradizionali ed alternative, anche di limitato livello termico come l’energia solare. Costruzione: I bollitori ed accumulo Emmeti vengono costruiti in acciaio al carbonio S235JR con fondi bombati a stampaggio profondo. L’assemblaggio avviene con attrezzature automatiche di precisione e saldatura a filo continuo in atmosfera di Argon e CO2 con accoppiamenti di testa. Conformità: I bollitori ed accumulo, i serbatoi e i serpentini Emmeti sono conformi alla direttiva 2014/68/UE PED “Attrezzature a pressione” in applicazione all’art 4 comma 3 di detta Direttiva, per impiego di acqua calda o refrigerata.
Voce di capitolato
  • Bollitore HE2V ad accumulo per acqua sanitaria, vetrificato e dotato di 2 serpentini fissi di tipo tubulare. 
    Costruzione in acciaio S235JR (Fe 360 B).
    Smaltatura inorganica (vetrificazione)

    Isolamento:
    - Modelli da 200 a 500: in poliuretano espanso rigido, spessore 50 mm, antoestinguente, schiumato direttamente sul bollitore, con rivestimento  SKY in PVC di colore GRIGIO
    - Modelli da 750 a 2000: in poliestere flessibile, spessore 100 mm, con rivestimento SKY in PVC di colore GRIGIO

    Dati tecnici accumulo:
    - Temperatura massima di esercizio: 95 °C
    - Pressione massima di esercizio: 10 bar per modelli da 200 a 1000
    - Pressione massima di esercizio: 8 bar per modelli da 1500 a 2000

    Dati tecnici scambiatore:
    - Temperatura massima di esercizio: 95 °C
    - Pressione massima di esercizio: 6 bar

    Flange:
    - Flangia di chiusura DN 180 per modelli da 200 a 1000
    - Flangia di chiusura DN 290 per modelli da 1500 a 2000

    Modelli disponibili: 200; 300; 500; 750; 1000; 1500; 2000

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoStorage_Tank_HE2V
  • Famiglia di prodottoAccumulation tank
  • Gruppo di famigliaHE2V
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Numero OmniClass23-31 29 13
  • Titolo OmniClassHot Water Tank Heaters