Pubblica i tuoi prodotti
Accumulo HYBV
Emmeti SPA

Accumulo HYBV

I bollitori della serie HYBV sono costruiti da un doppio accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria da pompa di calore e solare con volano termico termico per acqua tecnica calda o refrigerata.

I bollitori vengono costruiti in acciaio al carbonio S235JR con fondi bombati a stampaggio profondo. L’assemblaggio avviene con attrezzature automatiche di precisione e saldatura a filo continuo in atmosfera di Argon e CO2 con accoppiamenti di testa.

I bollitori ed accumulo, i serbatoi e i serpentini Emmeti sono conformi alla direttiva 2014/68/UE PED “Attrezzature a pressione” in applicazione all’art 4 comma 3 di detta Direttiva, per impiego di acqua calda o refrigerata.

Voce di capitolato
  • Bollitore ad accumulo doppio per acqua sanitaria, con due serpentini fissi di tipo tubolare, e acqua tecnica.
    Serpentino superiore ad elevata superficie di scambio indicato per abbinamento alla pompa di calore.
    Costruzione bollitore in acciaio S235JR (Fe 360 B).
    Isolamento in poliuretano espanso rigido, spessore 70 mm, autoestinguente, schiumato direttamente sul bollitore stesso e di conduttività termica pari a 0,023 W/m°C a 25 °C.
    Rivestimento SKY in PVC di colore GRIGIO accoppiato ad uno strato di poliuretano espanso flessibile di spessore 4 mm.
    Classe di efficienza energetica C.
    Conforme alla Direttiva Europea 2014/68/UE “Attrezzature a pressione”, in applicazione all’art. 4 comma 3 della stessa Direttiva.

    Accumulo acqua calda sanitaria
    - Vetrificazione conforme DIN 4753-3 e UNI 10025.
    - Protezione supplementare dalla corrosione mediante anodo elettronico alimentato 230 V – 50 Hz.
    - Conforme al D.M. 06.04.2004 n. 174 ai fini dell’impiego con acque destinate al consumo umano con idoneità alimentare secondo le prescrizioni     del D.M. 21.03.1973 e successivi aggiornamenti.
    - Dotato di un attacco flangia centrale DN 180 fornito di flangia cieca montata di serie.

    Dati tecnici accumulo acqua calda sanitaria:
    - Temperatura massima di esercizio: 95 °C.
    - Pressione massima di esercizio: 10 bar.
    - Pressione di collaudo: 15 bar.
    - Dispersione (rif. UNI EN 12897; temperatura accumulo= 65 °C, temperatura aria= 20 °C): 80 W. Classe energetica C.
    - Capacità acqua calda sanitaria: HYVB300 – 270 litri / HYVB500 – 470 litri 

    Dati tecnici scambiatori:
    - Temperatura massima di esercizio: 95 °C.
    - Pressione massima di esercizio: 6 bar.
    - Pressione di collaudo: 9 bar.

    Dati tecnici accumulo inerziale:
    - Temperatura massima di esercizio: 95 °C.
    - Pressione massima di esercizio: 6 bar.
    - Pressione di collaudo: 9 bar.
    - Capacità acqua calda o refrigerata: HYVB300 – 80 litri / HYVB500 – 74 litri

    Modelli disponibili: HYBV300 / HYBV500

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoStorage_Tank_HYBV
  • Famiglia di prodottoAccumulation tank
  • Gruppo di famigliaHYBV
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Numero OmniClass23-31 29 13
  • Titolo OmniClassHot Water Tank Heaters