Pubblica i tuoi prodotti
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
    Enea

    Pile table high

    Pile table offers a unique folding mechanism that allows to fold and store it intuitively. Its 4-star aluminium structure polished or lacquered in any of our colours is designed for an easy stackability. All that makes Pile a perfect option for dynamic environments both indoor and outdoor. Besides, it is available in two heights and with circular, square and rounded square table tops with different finishes.

    Voce di capitolato
      • Base with four aluminium supports with anti-slip stoppers
      • Ø60 mm extruded aluminium tubular column
      • Synthetic fibre top support with its own folding mechanism
      • Circular, square or rounded-square top, available in HPL or Fenix
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico45102457R700
    • Famiglia di prodottoPile
    • Gruppo di famigliaTable
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1100
    • Larghezza (mm)700
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)11
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-21 11 00
    • Titolo OmniClassCommercial Furniture
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Prodotti simili

    4.6 su 5 stelle 4.6 (48)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (14)
    4.3 su 5 stelle 4.3 (36)
    4.4 su 5 stelle 4.4 (8)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (15)