Pubblica i tuoi prodotti
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
    Enea

    Kaiak chair

    4.6 su 5 stelle4.6(49 recensioni)

    The Kaiak collection offers the combination of the outline of oak wood and upholstery, which delivers evolving and comfortable chairs and lounges. It is as suited to domestic settings as public and professional ones.

    Kaiak chair, with a natural or stained oak curved shell in combination with solid wooden legs, has a broad range of upholstery options available: fully upholstered, upholstered seat, three quarters upholstered and inside upholstery. All these variabilities make the chair cozy and comfortable.

    Voce di capitolato
      • Curved, high-frequency moulded oak plywood shell and E-1 adhesive
      • Screw-nut metallic joints
      • 4 solid oak legs
      • UNE-EN 16139-2015
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3164
    • Famiglia di prodottoKaiak
    • Gruppo di famigliaChair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-10-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)815
    • Larghezza (mm)505
    • Profondità (mm)525
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)9.54
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-21 11 00
    • Titolo OmniClassCommercial Furniture
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Prodotti simili

    4.5 su 5 stelle 4.5 (14)
    4.3 su 5 stelle 4.3 (45)
    3.6 su 5 stelle 3.6 (8)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (16)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (15)