Pubblica i tuoi prodotti
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
    Enea

    Puck pouf low

    4.4 su 5 stelle4.4(8 recensioni)

    With a wide broad of upholsteries and finishes, Puck is a plucky and modern collection, bringing a welcome touch of colour to any space. The base is available with castors, what brings dynamism to the seat and creates a unique model.

    The low Puck pouf has an aluminium base polished or lacquered in any of our colours and with or without castors. The seat can be upholstered in one or two fabrics, and that is why it is possible to combine one, two or three tones in the same pouf.

    Voce di capitolato
      • Die-cast aluminium base L-2630 UNE 38-263
      • Foam interior
      • UNE-EN 16139-2015
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico9505
    • Famiglia di prodottoPuck
    • Gruppo di famigliaPuff
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)370
    • Larghezza (mm)390
    • Profondità (mm)390
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)6.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-21 11 00
    • Titolo OmniClassCommercial Furniture
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Prodotti simili

    4.6 su 5 stelle 4.6 (49)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (14)
    4.3 su 5 stelle 4.3 (45)
    3.6 su 5 stelle 3.6 (8)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (16)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (15)