Pubblica i tuoi prodotti
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
    Enea

    Lottus Lounge High

    The broad and relaxed form of Lottus Lounge, as well as its range of finishing options, make it a very comfortable informal collection, ideal for waiting rooms and hotels. It comes in two different backrest heights and diverse structures.

    Fixed or swivel, Lottus Lounge High is made with a 4-star aluminium base polished or lacquered in any of our colours. The shell is fully upholstered, it has a higher backrest and aluminium arms can be added, as well as natural or stained oak wooden ones. Furthermore, there is an ottoman available, which makes this model even more comfortable.

    Voce di capitolato
      • High-frequency moulded oak or birch plywood shell and E-1 adhesive
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
      • 4-point polished or lacquered aluminium base with anti-slip stopper
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico7900L
    • Famiglia di prodottoLottus Lounge
    • Gruppo di famigliaLounge
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)910
    • Larghezza (mm)850
    • Profondità (mm)735
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)7.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-21 11 00
    • Titolo OmniClassCommercial Furniture
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Prodotti simili

    4.6 su 5 stelle 4.6 (48)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (14)
    4.3 su 5 stelle 4.3 (36)
    4.4 su 5 stelle 4.4 (8)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (15)