Pubblica i tuoi prodotti
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
    Enea

    Puck Lounge

    4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)

    With a wide broad of upholsteries and finishes, Puck is a plucky and modern collection, bringing a welcome touch of colour to any space. The base is available with castors, what brings dynamism to the seat and creates a unique model.

    The Puck lounge has an aluminium base polished or lacquered in any of our colours. The seat can be upholstered in one or two fabrics and that the reason why it is possible to combine one, two or three tones in the same lounge. Available in three different sizes, this model is perfect for waiting areas and hotels because unique compositions can be made by using different lounges.

    Voce di capitolato
      • Die-cast aluminium base L-2630 UNE 38-263
      • Foam interior
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico9509
    • Famiglia di prodottoPuck Lounge
    • Gruppo di famigliaPuff
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)450
    • Larghezza (mm)1400
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleTappezzeria
    • Materiale secondarioAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-21 11 00
    • Titolo OmniClassCommercial Furniture
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Prodotti simili

    4.6 su 5 stelle 4.6 (49)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (14)
    4.3 su 5 stelle 4.3 (45)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (16)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (15)