Pubblica i tuoi prodotti
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
    Enea

    Caddy coat stand

    4.8 su 5 stelle4.8(16 recensioni)

    Our Caddy hanging system is sleek and minimal which brings a touch of playfulness to the environment. Apart from the high functionality, this family adds the perfect design accent to any setting. It can come as either a wall-based coat hook or as a traditional floor-based coat stand.

    Caddy coat stand, with lacquered steel structure, offers 6 or 8 hooks available in solid beech wood or polypropylene in any of our colours. Due to this, Caddy allows to combine different tones, textures and materials.

    Voce di capitolato
      • Metal frame for the rounded-square base and the Ø50×2 mm round tube, made of cold rolled steel
      • Solid beech hangers, polyurethane varnish, stained, natural finish and base, semi-matt gloss with ultraviolet and anti-yellowing treatment, quality E1
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico9531
    • Famiglia di prodottoCaddy
    • Gruppo di famigliaCoat stand
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1700
    • Larghezza (mm)412
    • Profondità (mm)412
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPolipropilene
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)2.62
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ganci e Appendini
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
    • Descrizione Uniclass 2015Coat racks
    • Codice CSI MasterFormat 201410 57 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
    • Numero OmniClass23-21 15 17
    • Titolo OmniClassClothing Racks
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Prodotti simili

    4.6 su 5 stelle 4.6 (49)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (14)
    4.3 su 5 stelle 4.3 (45)
    3.6 su 5 stelle 3.6 (8)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (15)