Pubblica i tuoi prodotti
Core outdoor tray - teak - round - L - 61 x 61 x 5 cm
Core outdoor tray - teak - round - L - 61 x 61 x 5 cm
    Ethnicraft

    Core outdoor tray - teak - round - L - 61 x 61 x 5 cm

    A functional accessory with a refined, purposeful presence, the Core outdoor tray is designed for everyday outdoor living. Its generous surface is ideal for carrying drinks, plates, or essentials, and it can be paired with the outdoor tray tables for added versatility. Crafted in natural solid teak, the tray brings strength and durability to open-air settings.

    Mettiti in contatto con Ethnicraft

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico30003-Core-outdoor-tray
    • Famiglia di prodottoCore
    • Gruppo di famigliaTrays
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)5
    • Larghezza (mm)61
    • Profondità (mm)61
    Relativo a
    • Materiale principaleTeak
    • Peso Netto (Kg)3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Elementi di design e decorativi

    Prodotti simili

    3.9 su 5 stelle 3.9 (36)
    3.7 su 5 stelle 3.7 (24)
    3.6 su 5 stelle 3.6 (5)