Pubblica i tuoi prodotti
Ventilconvettore marine ESTSEA 001 EC
Eurapo
Archiviato

Ventilconvettore marine ESTSEA 001 EC

Operante dal 1979 nel settore della climatizzazione, EURAPO è un’azienda del nord-est d’Italia specializzata nella produzione di unità terminali idroniche per impianti di riscaldamento e condizionamento. L’approccio proattivo, la consolidata esperienza internazionale, la disponibilità interna di Laboratori di Ricerca & Sviluppo all’avanguardia a supporto della progettazione e della produzione, fanno di EURAPO una realtà propositiva e dinamica, capace di spaziare con successo in differenti campi di applicazione. 

Dopo aver solcato i grandi fiumi d’Europa, EURAPO ha evoluto le sue competenze per sviluppare con EURAPO MARINE un prodotto esclusivamente dedicato alla navigazione in mare aperto. È così nata la nuova serie di ventilconvettori SEA-Range: concepiti con soluzioni tecnologiche ad hoc, costruiti con materiali selezionati e affidabili, collaudati attraverso test aerodinamici, termici, acustici, con prestazioni certificate dai Laboratori EURAPO.

Grazie alla sua solida geometria, ai componenti di alta qualità impiegati, ai suoi contenuti ergonomici, appositamente studiato per le navi da crociera marittima, SEA-Range offre due importanti vantaggi strategici:

• unità compatte, capaci di adattarsi agli spazi disponibili con il minimo ingombro;

• accesso facilitato per l’ispezione e la manutenzione delle unità , direttamente dai corridoi, senza invadere la privacy delle cabine.

Voce di capitolato
  • CARATTERISTICHE

    STRUTTURA: pannellatura a sandwich in lamiera zincata 8/10 mm e isolante a base di poliolefine di spessore 12 mm.

    COLLARI DI MANDATA/PRESA ARIA ESTERNA:

    Spigot ø 150 mm per la mandata aria – Spigot ø 100 mm per la presa aria esterna.

    BATTERIA: Spalle in lamiera zincata spessore 1,2 mm e pacco alettato in alluminio.

    Collettori in ottone, con attacco filettato femmina G1/2” con valvola di sfiato/scarico. Tubi in rame.

    ELETTROVENTILATORE ASINCRONO: composto da un motore 230V-50/60 Hz-IP 44 Cl. B e da una ventola in lamiera zincata, alloggiata in una struttura in alluminio.

    Nella versione EST la girante è in lamiera zincata e l’alloggiamento in alluminio.

    FILTRO: composto da telaio in lamiera zincata e setto filtrante protetto da rete metallica zincata.

    Grado di filtrazione: G1 - Spessore: 5mm.

    BACINELLA RACCOGLI CONDENSA: in lamiera zincata e isolante a base di poliolefine di spessore 3 mm.

    STAFFE DI FISSAGGIO: in lamiera zincata, spessore 2,5 mm.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFancoil-ESTSEA-RANGE
  • Famiglia di prodottoFan coils units
  • Gruppo di famigliaConcealed
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-10-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioRame
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
  • Descrizione Uniclass 2015Fan coil units
  • Codice CSI MasterFormat 201423 82 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
  • Numero OmniClass23-33 33 11
  • Titolo OmniClassFan Coil Units
  • Codice CSI UniFormat IID3050
  • Titolo CSI UniFormat IITerminal & Package Units