Pubblica i tuoi prodotti
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
    expormim

    Bistro indoor dining table stand with round top Ø 70x75

    4.8 su 5 stelle4.8(6 recensioni)

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 22 mm/0.86” of section. Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobistro-indoor-table-round-top-70
    • Famiglia di prodottoBistro indoor
    • Gruppo di famigliaIndoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)750
    • Larghezza (mm)700
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)25
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Descrizione Uniclass 2015Dining tables
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Numero OmniClass23-21 23 15
    • Titolo OmniClassResidential Tables