Pubblica i tuoi prodotti
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
    expormim

    Cask outdoor armchair

    Armchair made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocask-outdoor-armchair-C390-B
    • Famiglia di prodottoCask outdoor
    • Gruppo di famigliaoutdoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-04-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)770
    • Larghezza (mm)910
    • Profondità (mm)910
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)18.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Seating
    • Numero OmniClass23-11 29 17
    • Titolo OmniClassPatio Furniture