Pubblica i tuoi prodotti
Flamingo indoor high dining table with round top Ø 80x110
Flamingo indoor high dining table with round top Ø 80x110
    expormim

    Flamingo indoor high dining table with round top Ø 80x110

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoflamingo-indoor-high-table-round-top-80
    • Famiglia di prodottoFlamingo indoor
    • Gruppo di famigliaIndoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1100
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)34
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Descrizione Uniclass 2015Dining tables
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Numero OmniClass23-21 23 15
    • Titolo OmniClassResidential Tables