Pubblica i tuoi prodotti
Flamingo indoor dining table with square top 90x90x76
expormim

Flamingo indoor dining table with square top 90x90x76

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Mettiti in contatto con expormim

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoflamingo-indoor-table-square-top-90
  • Famiglia di prodottoFlamingo indoor
  • Gruppo di famigliaIndoor collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-04-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)760
  • Larghezza (mm)900
  • Profondità (mm)900
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)35
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Descrizione Uniclass 2015Dining tables
  • Codice CSI MasterFormat 201411 30 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
  • Numero OmniClass23-21 23 15
  • Titolo OmniClassResidential Tables