Pubblica i tuoi prodotti
Flamingo outdoor high dining table with round top
Flamingo outdoor high dining table with round top
    expormim

    Flamingo outdoor high dining table with round top

    Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoflamingo-outdoor-high-table-round-top-70
    • Famiglia di prodottoFlamingo outdoor
    • Gruppo di famigliaOutdoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1100
    • Larghezza (mm)700
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)30
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Classificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Descrizione Uniclass 2015Dining tables
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-11 29 15
    • Titolo OmniClassExterior Tables