Pubblica i tuoi prodotti
Kotai round dining table Ø100x75
expormim

Kotai round dining table Ø100x75

Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

Mettiti in contatto con expormim

Voce di capitolato

    • T455 100 100x100x75

         TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood -SINGLE TOP

        Specifiche tecniche
        • Rif. Unicokotai-round-dining-table-100
        • Famiglia di prodottoKotai
        • Gruppo di famigliaIndoor collection
        • TipoOggetto (oggetto singolo)
        • Data di pubblicazione2022-04-01
        • Numero di versione1
        • Altezza (mm)75
        • Larghezza (mm)100
        • Profondità (mm)100
        Relativo a
        • Materiale principaleLegno
        • Prodotto inSpagna
        • Peso Netto (Kg)21
        Classificazioni
        • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
        • Clasificazione IFCMobilia
        • Codice ETIMEG017960
        • Nome ETIMFurniture
        • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Codice UNSPSC56
        • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
        • Descrizione Uniclass 2015Dining tables
        • Codice CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Numero OmniClass23-21 23 15 11
        • Titolo OmniClassResidential Dining Room Tables
        • Codice CSI UniFormat IIE20
        • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS