Pubblica i tuoi prodotti
Lapala indoor hand-woven dining chair
Lapala indoor hand-woven dining chair
Lapala indoor hand-woven dining chair
    expormim

    Lapala indoor hand-woven dining chair

    Dining armchair made of stainless steel tube. Seat and backrest manufactured in peeled and tinted natural rattan of 2,5mm/0.10″ diameter. Finished with a three step coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Legs made of lacquered steel tube. Stackable.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolapala-indoor-dining-chair
    • Famiglia di prodottoLapala indoor
    • Gruppo di famigliaIndoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-09-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)790
    • Larghezza (mm)590
    • Profondità (mm)570
    Relativo a
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Descrizione Uniclass 2015Stacking chairs
    • Codice CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Numero OmniClass23-21 23 13 11
    • Titolo OmniClassResidential Chairs