Pubblica i tuoi prodotti
Nido hand-woven right chaise longue module C274 T
expormim

Nido hand-woven right chaise longue module C274 T

Hand-woven chaise longue module of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

Mettiti in contatto con expormim

Specifiche tecniche
  • Rif. Uniconido-hand-woven-right-chaise-longue-module
  • Famiglia di prodottoNido
  • Gruppo di famigliaOutdoor collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-11-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)770
  • Larghezza (mm)860
  • Profondità (mm)1700
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioCorda
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)35
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Divani
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Descrizione Uniclass 2015Sofas
  • Numero OmniClass23-11 29 17 11 17
  • Titolo OmniClassPatio Sofas
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS