Pubblica i tuoi prodotti
FAAC AS3000 TK35 - 2 ante mobili + 2 ante fisse
FAAC AS3000 TK35 - 2 ante mobili + 2 ante fisse
    FAAC

    FAAC AS3000 TK35 - 2 ante mobili + 2 ante fisse

    AS3000 rappresenta l’ultima innovazione nella nostra gamma di automazioni per porte scorrevoli. Frutto della consolidata esperienza di FAAC nel settore dell’automazione per porte scorrevoli, unisce innovazione, prestazioni e affidabilità. La Serie AS3000 non solo offre tutti i vantaggi essenziali delle porte automatiche, ma valorizza anche gli ambienti creando un’atmosfera accogliente. In modalità standby, il consumo energetico è ridotto a un massimo di 0.5 W, in conformità alla Direttiva UE 2009/125/CE e al Regolamento UE 2023/826. Questa porta scorrevole automatica integra una lama d’aria incorporata denominata AIRSLIDE (brevetto FAAC), che combina un design elegante con l’efficienza energetica. AIRSLIDE riduce la dispersione di energia, migliora la qualità dell’aria limitando l’ingresso di agenti inquinanti esterni e garantisce un comfort ottimale riducendo al minimo le correnti d’aria.

    Voce di capitolato
    • Peso massimo dell’anta:
      120 kg / 100 + 100 kg (AS3010)
      200 kg / 150 + 150 kg (AS3020)
      300 kg / 200 + 200 kg (AS3030)

      Vano passaggio: 700–3000 mm / 800–3000 mm

      Tensione di alimentazione: 100–240 V~ 50 Hz / 60 Hz

      Coppia:
      1,5 Nm (AS3010)
      3,2 Nm (AS3020, AS3030)

      Potenza massima assorbita:
      100 W (AS3010)
      150 W (AS3020)
      300 W (AS3030)

      Temperatura ambiente di funzionamento: -20 °C ÷ +55 °C

      Grado di protezione dell’automazione: IP23 (uso interno)

      Tipo di motore elettrico: Brushless DC

      Livello di pressione sonora (LpA): < 40 dB(A)

      Carico massimo accessori (incluso DPE3): 1 A, 24 V

      Batteria di backup data/ora: Litio CR2032 3 V

      Batteria di backup movimento: NiMH 24 V 1800 mAh

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFAAC-AS3000-TK35
    • Famiglia di prodottoFAAC
    • Gruppo di famigliaSliding Doors
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2026-01-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioExtruded Aluminum
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors