Pubblica i tuoi prodotti
FAAC J275 HA 2K 20 dissuasore di sicurezza retraibile Automatico
FAAC

FAAC J275 HA 2K 20 dissuasore di sicurezza retraibile Automatico

4.6 su 5 stelle4.6(8 recensioni)
Il dissuasore di traffico retraibile Automatico FAAC J275 HA 2K 20 è raccomandato per utilizzo intensivo in ambito di sicurezza perimetrale. Dotato di omologazione ministeriale per installazione su suolo pubblico da parte del Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri. Le caratteristiche principali del prodotto sono: - Performance certificate secondo le norme PAS 68 e IWA 14-1: in grado di arrestare un camion da 7.500 kg a 48 Km/h in configurazione a due unità - Garantito per alte frequenze di utilizzo Manutenzione semplificata (possibile ad opera di una sola persona) - Unità idraulica integrata nel dissuasore - Funzione “Gentle stop” per garantire un arresto delicato sul finecorsa basso - Testata anti-manomissione e protetta da serratura blindata a chiave cifrata per prevenire gli abbassamenti non autorizzati
Voce di capitolato
  • Dissuasore di sicurezza retraibile automatico FAAC J275 HA 2K 20 APPLICAZIONI Aree sensibili, quali: insediamenti militari, aeroporti, ambasciate, consolati, banche, marine, carceri, aree industriali, etc. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: Cilindro d’acciaio SJ235JR EN 10219 (spessore 12,5 mm) con trattamento superficiale anticorrosivo di cataforesi e vernice a polvere poliestere, oppure in acciaio AISI 316L (spessore 12 mm) satinato Il dissuasore è calato all’interno di un pozzetto, che viene posato nella fondazione. Il prodotto è progettato per arrestare veicoli dal peso di 6.800 kg, lanciati ad una velocità di 50 km/h ed avere una capacità di assorbire almeno 656.000 J di energia, come previsto dalla norma ASTM F2656-15. Tali performance sono ottenibili in installazioni realizzate come da istruzioni di posa. Tutti i fissaggi interni utilizzano viteria in acciaio inox, per evitare la corrosione. Il grado di protezione dell’unità idraulica è pari a IP 67. Velocità dei dissuasori in condizioni di esercizio standard: Tempo di risalita 8s / Tempo di discesa 4,5s il dissuasore non può essere abbassato finché l’unità EFO non viene resettata. Il cilindro sollevato dal suolo è visibile in tutte le condizioni ambientali, essendo fornito di una fascia riflettente di 55mm attorno al cilindro e di luci LED che lampeggiano col dissuasore in movimento e rimangono accese a dissuasore sollevato. UNITA’ IDRAULICA LL’unità idraulica è costituita da una pompa idraulica azionata da un motore elettrico (230 VAC). In caso di mancanza di corrente a dissuasore sollevato, il cilindro rimane in posizione alta. Per abbassarlo è necessario tornare ad alimentare il dissuasore, oppure sbloccarlo manualmente. Una valvola meccanica di sblocco, per l’abbassamento -con chiave meccanica- del cilindro è accessibile sulla parte superiore. L’accesso alla valvola di sblocco manuale è protetto da una serratura blindata con chiave cifrata. L’unità idraulica è fornita della funzione “gentle stop”, basata su un meccanismo che attiva un rallentamento automatico durante gli ultimi 3cm del movimento di apertura (discesa) per ridurre lo stress dovuto all’impatto sul fine corsa basso. SCHEDA DI CONTROLLO: E’ alimentata con 230VAC – 50/60Hz. La scheda di controllo è esterna e può comandare fino a 3 dissuasori. È equipaggiata di un doppio loop detector integrato e logiche di funzionamento programmabili che garantiscono le normali operazioni. Per collegare il dissuasore alla scheda, è necessario utilizzare un cavo a 16+1 conduttori con sezione min. 1,5mm. TEMPERATURE DI ESERCIZIO: Temperatura di esercizio -15 °C/+55 °C Temperatura di esercizio col riscaldatore (accessorio) -25°C/+55 °C OPZIONI: Le finiture del cilindro possono essere: - cataforesi e vernice a polvere o finitura in acciaio satinato ACCESSORI: Si può aggiungere un analizzatore acustico di sirene per ottenere un abbassamento automatico di emergenza. Si può aggiungere un pressostato per invertire il movimento in caso di incontro di un ostacolo durante la salita Si può aggiungere un’elettrovalvola per l’abbassamento automatico del dissuasore in caso di assenza di corrente. Questi accessori sono comunque controindicati per un utilizzo in ambito di sicurezza, perché subordinano la protezione perimetrale all’accesso sicuro dei veicoli nel varco. Si può aggiungere un riscaldatore di pozzetto, allo scopo di aumentare il range delle temperature di esercizio ammissibili anche a temperature molto basse (vedi tabella dati tecnici).
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFAAC-J275-HA-2K
  • Famiglia di prodottoFAAC
  • Gruppo di famigliaSecurity bollards
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-09-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)800
  • Larghezza (mm)450
  • Profondità (mm)450
Links
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)160
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Accessori stradali
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
  • Descrizione Uniclass 2015Metal bollards
  • Numero OmniClass23-11 29 35
  • Titolo OmniClassBollards