Pubblica i tuoi prodotti
FAAC J275 F 2K 20 dissuasore di sicurezza Fisso
FAAC

FAAC J275 F 2K 20 dissuasore di sicurezza Fisso

4.3 su 5 stelle4.3(7 recensioni)
Il dissuasore di sicurezza Fisso FAAC J275 F 2K 20 non necessita lavori di posa invasivi né di alimentazione elettrica. È quindi particolarmente indicato per la delimitazione permanenti di aree sensibili, quali: insediamenti militari, aeroporti, ambasciate, consolati, banche, marine, carceri, aree industriali sensibili, o ovunque sia richiesto un alto livello di protezione perimetrale. Le principali caratteristiche del J275F sono: 1. Alimentazione e cablaggio non richiesti 2. Scavi limitati e semplicità di posa 3. Coerenza estetica in installazioni insieme a dissuasori retraibili 4. Alta resistenza agli impatti
Voce di capitolato
  • Dissuasore di Sicurezza Fisso FAAC J275 F 2K 20 APPLICAZIONI:Delimitazioni permanenti di aree pedonali, parcheggi privati, aree residenziali, aree commerciali, siti industriali, ospedali ed edifici pubblici, campeggi, centri vacanza e sportivi. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: Il dissuasore è composto di un cilindro alto 600mm oppure 800mm, con diametro di 2075mm, disponibile in acciaio SJ235JR EN 10219 (spessore 4mm) con trattamento anticorrosivo e vernice a polvere poliestere, oppure in acciaio AISI 316L (spessore 3mm) satinato. La base di supporto viene posata nello scavo realizzato ad hoc. Il cilindro è visibile in tutte le condizioni ambientali, essendo fornito di una fascia riflettente di 55mm e di luci a LED –alimentatore non fornito-. OPZIONI: Le finiture del cilindro possono essere: trattamento superficiale di cataforesi e vernice a polvere poliestere di colore grigio scuro metallizzato- finitura in acciaio inossidabile satinato
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFAAC-J275-F-2K
  • Famiglia di prodottoFAAC
  • Gruppo di famigliaSecurity bollards
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-09-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)800
  • Larghezza (mm)275
  • Profondità (mm)275
Links
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)110
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Accessori stradali
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
  • Descrizione Uniclass 2015Metal bollards
  • Numero OmniClass23-11 29 35
  • Titolo OmniClassBollards