Pubblica i tuoi prodotti
UPDATED Loft ladder LWK Komfort 4-segments | FAKRO
UPDATED Loft ladder LWK Komfort 4-segments | FAKRO
UPDATED Loft ladder LWK Komfort 4-segments | FAKRO
UPDATED Loft ladder LWK Komfort 4-segments | FAKRO
    FAKRO

    UPDATED Loft ladder LWK Komfort 4-segments | FAKRO

    The LWK Plus loft ladder features all advantages of a new design, additionally equipped with aesthetically finished insulated white hatch, handrail and stile ends.

    Voce di capitolato
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=1.1 W/m²K Insulation thickness: 3 cm Hatch thickness: 3.6 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoloft_ladder_lwk_komfort_4_segments_2
    • Famiglia di prodottoLoft ladders
    • Gruppo di famigliaWooden loft ladders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Scale a pioli
    • Clasificazione IFCScalino
    • Nome UNSPSCLadders
    • Codice UNSPSC30191501
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_30_85_36
    • Descrizione Uniclass 2015Hardwood loft ladders
    • Codice CSI MasterFormat 201406 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Stairs
    • Numero OmniClass23-17 23 17 15
    • Titolo OmniClassRetractable Stairs
    • Codice CSI UniFormat IIC2010
    • Titolo CSI UniFormat IIStair Construction