Pubblica i tuoi prodotti
Rastrelliera Salisburgo monofacciale monolivello
Rastrelliera Salisburgo monofacciale monolivello
Rastrelliera Salisburgo monofacciale monolivello
    Falco

    Rastrelliera Salisburgo monofacciale monolivello

    La rastrelliera monofacciale monolivello Salisburgo è un sistema per il parcheggio delle biciclette composto esclusivamente da posti bici bassi, con interasse di 750 mm.

    Il sistema è particolarmente adatto per biciclette con cestini, cassette e manubri più larghi. Gli speciali supporti ruota garantiscono un’eccellente stabilità della ruota anteriore e un utilizzo semplice e intuitivo. Il design modulare consente di collegare più rastrelliere, rendendo il sistema adatto a progetti di diverse dimensioni.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche principali

      • Sistema monofacciale per il parcheggio delle biciclette con soli posti bici bassi
      • Interasse di 750 mm
      • Particolarmente adatto per biciclette con cestini, cassette e manubri più larghi
      • Supporto stabile della ruota anteriore grazie allo speciale design del supporto ruota
      • Struttura modulare ed espandibile
      • Posti bici montati su telaio in acciaio 35 x 35 x 3 mm
      • Collegabile tramite elementi di giunzione in acciaio inox
      • Disponibili diverse staffe di fissaggio e basi in cemento
      • Zincatura a caldo secondo EN ISO 1461
      • Verniciatura a polveri opzionale in qualsiasi colore RAL standard
      • Adatto per applicazioni interne ed esterne

      Applicazioni

      • Spazi pubblici
      • Scuole e università
      • Uffici e parchi aziendali
      • Complessi residenziali
      • Strutture commerciali e per il tempo libero

      Configurazione

      • Layout monofacciale
      • Interasse biciclette: 750 mm
      • Lunghezza variabile in base al numero di posti bici
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofalcosound-low-level-single-sided-bike-rack
    • Famiglia di prodottoCycle Racks
    • Gruppo di famigliaSingle sided cycle racks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioAcciaio verniciato a polvere
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Bike Racks & Shelters
    • Codice CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks

    Disponibilità Regionale

    Europa