Pubblica i tuoi prodotti
Rastrelliera Riga bifacciale inclinata
Rastrelliera Riga bifacciale inclinata
Rastrelliera Riga bifacciale inclinata
    Falco

    Rastrelliera Riga bifacciale inclinata

    La rastrelliera bifacciale inclinata Riga è un sistema ad alta capacità per il parcheggio delle biciclette, progettato per massimizzare il numero di posti bici in aree in cui lo spazio è limitato. Posizionando le biciclette a 60° su entrambi i lati della struttura, il sistema offre una soluzione di parcheggio efficiente e salvaspazio.

    Il sistema bifacciale Riga è ideale per depositi biciclette, stazioni ferroviarie, parcheggi, complessi residenziali e progetti commerciali.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche principali

      Sistema bifacciale per il parcheggio inclinato delle biciclette

      Soluzione salvaspazio ad alta capacità

      Adatto a un’ampia gamma di tipologie di biciclette

      Adatto a pneumatici con larghezza fino a 50 mm

      Punto di chiusura integrato per un parcheggio sicuro

      Sistema modulare ed espandibile

      Adatto per uso interno ed esterno

      Realizzato in acciaio zincato

      Verniciatura a polveri opzionale nei colori RAL

      Dimensioni

      Altezza: 1564 mm

      Profondità: 1666 mm

      Lunghezza variabile in base al numero di posti bici

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofalcovert-double-sided-vertical-bike-rack
    • Famiglia di prodottoCycle Racks
    • Gruppo di famigliaCompact Cycle Parking
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioAcciaio verniciato a polvere
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Bike Racks & Shelters
    • Codice CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks